Мікропластинчастий теплообмінник, XBDW22H-1, Кількість пластин: 18
004H4352
16 бар, Матеріал припою: Мідь
004H4352
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Connection length 1 [mm] | 18 мм |
| Connection length 2 [mm] | 18 мм |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| jgbc | XBDW22H-1-18_8Cu_16_S68_2G3/4_ |
| Material Description | XBDW22H-1-18_8Cu_16_S68_2G3/4_DW-A |
| Plate material no. | 1.4571 |
| Product line | 31 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 329 мм |
| Vertical center porthole 2[mm] | 329 мм |
| Volume per channel 1 [l] | 0.032 л |
| Volume per channel 2 [l] | 0.032 л |
| Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм] | 329.0 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Горизонтальний центральний отвір [мм] | 72 мм |
| Група продукції | Теплообмінники |
| Група рідини | 2 |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | 180 °C |
| Діапазон температури [°C] [мін.] | -10 °C |
| Довжина з’єднання, сторона 1 [мм] | 18 мм |
| Довжина з’єднання, сторона 2 [мм] | 18 мм |
| Дозволи | KIWAPEDSVGWWRAS |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Загальна висота без основи [мм] | 376 мм |
| Загальна ширина [мм] | 119 мм |
| Категорія | Art. 4, par. 3 |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Кількість пластин | 18 |
| Кількість проходів | 1 |
| Матеріал пластини | 1.4571 |
| Матеріал припою | Мідь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Модельна плита | H |
| Назва продукту | Мікропластинчастий теплообмінник |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.] | 16 бар |
| Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.] | 16 бар |
| Розмір підключення 1 | 3/4 |
| Розмір підключення 2 | 3/4 |
| Стандарт з'єднання | DIN ISO 228/1 |
| Тип підключення 1 | G |
| Тип підключення 2 | G |
| Тип продукту | XBDW22H-1 |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 4.596 Кілограм |
| Bага нетто | 4.09 Кілограм |
| Об'єм | 10.626 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425135941 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |