Мікропластинчастий теплообмінник, XB71H-1, Кількість пластин: 260
079G1019
25 бар, Матеріал припою: Мідь
079G1019
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Connection length 1 [mm] | 0 мм |
| Connection length 2 [mm] | 0 мм |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| jgbc | XB71H-1-260_2Cu_25_S1_2DN100_S |
| Material Description | Теплообмінник XB71H-1-260, PN25, G ¾" A |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 816 мм |
| Vertical center porthole 2[mm] | 816 мм |
| Volume per channel 1 [l] | 0.519 л |
| Volume per channel 2 [l] | 0.519 л |
| Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм] | 816.0 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Горизонтальний центральний отвір [мм] | 205 мм |
| Група продукції | Теплообмінники |
| Група рідини | 2 |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | 180 °C |
| Діапазон температури [°C] [мін.] | -196 °C |
| Довжина з’єднання, сторона 1 [мм] | 0 мм |
| Довжина з’єднання, сторона 2 [мм] | 0 мм |
| Дозволи | PED |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Загальна висота без основи [мм] | 1149 мм |
| Загальна ширина [мм] | 372 мм |
| Категорія | III |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Кількість пластин | 260 |
| Кількість проходів | 1 |
| Матеріал пластини | 1.4404 |
| Матеріал припою | Мідь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Модельна плита | H |
| Назва продукту | Мікропластинчастий теплообмінник |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.] | 25 бар |
| Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.] | 25 бар |
| Розмір підключення 1 | DN100 |
| Розмір підключення 2 | DN100 |
| Тип підключення 1 | FLANGE |
| Тип підключення 2 | FLANGE |
| Тип продукту | XB71H-1 |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 388 Кілограм |
| Bага нетто | 321 Кілограм |
| Об'єм | 883.2 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425145971 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |