Danfoss logo
XB71H-1-140_2_25_A_DN100_Right

Мікропластинчастий теплообмінник, XB71H-1, Кількість пластин: 240

079G1018

25 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcXB71H-1-240_2Cu_25_S1_2DN100_S
Material DescriptionТеплообмінник XB71H-1-240, PN25, G ¾" A
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]816 мм
Vertical center porthole 2[mm]816 мм
Volume per channel 1 [l]0.519 л
Volume per channel 2 [l]0.519 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм]816.0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]205 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини2
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм]0 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм]0 мм
Довжина підключення 1, мм0 мм
Довжина підключення 2, мм0 мм
ДозволиPED
Характеристики виробу
Значення
Загальна висота без основи [мм]1149 мм
Загальна ширина [мм]372 мм
КатегоріяIII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин240
Кількість проходів1
Матеріал пластини1.4404
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Модельна плитаH
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]25 бар
Розмір підключення 1DN100
Розмір підключення 2DN100
Тип підключення 1FLANGE
Тип підключення 2FLANGE
Тип продуктуXB71H-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто364.5 Кілограм
Bага нетто295.52 Кілограм
Об'єм883.2 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425145964
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми