Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Мікропластинчастий теплообмінник, XB66H-1, Кількість пластин: 70

079B0977

25 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcXB66H-1-70_2Cu_25_S1_7G2_1/2_S
Material DescriptionXB66H-1-70_2Cu_25_S1_7G2_1/2_SB
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]583 мм
Vertical center porthole 2[mm]583 мм
Volume per channel 1 [l]0.230 л
Volume per channel 2 [l]0.230 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм]583.0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]180 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини2
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм]40 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм]40 мм
Довжина підключення 1, мм40 мм
Довжина підключення 2, мм40 мм
ДозволиPED
Загальна висота без основи [мм]706 мм
Характеристики виробу
Значення
Загальна ширина [мм]296 мм
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин70
Кількість проходів1
Матеріал пластини1.4404
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Модельна плитаH
Назва виробникаDanfoss
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]25 бар
Розмір підключення 12 1/2
Розмір підключення 22 1/2
Стандарт з'єднанняISO 228/1
Тип підключення 1G
Тип підключення 2G
Тип продуктуXB66H-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто62 Кілограм
Bага нетто44.02 Кілограм
Об'єм261.6 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425138980
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми