Мікропластинчастий теплообмінник, XB66H-1, Кількість пластин: 200
004B1999
25 бар, Матеріал припою: Мідь
004B1999
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| jgbc | XB66H-1-200_2Cu_25_S1_2DN65CF_ |
| Material Description | ????????????? XB66H-SB-1-200, PN25, DN65 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 583 мм |
| Vertical center porthole 2[mm] | 583 мм |
| Volume per channel 1 [l] | 0.230 л |
| Volume per channel 2 [l] | 0.230 л |
| Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм] | 583.0 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Горизонтальний центральний отвір [мм] | 180 мм |
| Група продукції | Теплообмінники |
| Група рідини | 2 |
| Довжина з’єднання, сторона 1 [мм] | 80 мм |
| Довжина з’єднання, сторона 2 [мм] | 80 мм |
| Довжина підключення 1, мм | 80 мм |
| Довжина підключення 2, мм | 80 мм |
| Дозволи | PED |
| Загальна висота без основи [мм] | 706 мм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Загальна ширина [мм] | 296 мм |
| Категорія | II |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Кількість пластин | 200 |
| Кількість проходів | 1 |
| Матеріал пластини | 1.4404 |
| Матеріал припою | Мідь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Модельна плита | H |
| Назва виробника | Danfoss |
| Назва продукту | Мікропластинчастий теплообмінник |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.] | 25 бар |
| Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.] | 25 бар |
| Розмір підключення 1 | DN65 |
| Розмір підключення 2 | DN65 |
| Стандарт з'єднання | ISO 228/1 |
| Тип підключення 1 | FLANGE |
| Тип підключення 2 | FLANGE |
| Тип продукту | XB66H-1 |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 134 Кілограм |
| Bага нетто | 108.5 Кілограм |
| Об'єм | 360 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104048031 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |