Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Мікропластинчастий теплообмінник, XB66H-1, Кількість пластин: 100

004B1993

25 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcXB66H-1-100_2Cu_25_S1_2DN65CF_
Material DescriptionТеплообмінник XB66H-SB-1-100, PN25, DN65
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]583 мм
Vertical center porthole 2[mm]583 мм
Volume per channel 1 [l]0.230 л
Volume per channel 2 [l]0.230 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм]583.0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]180 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини2
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм]80 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм]80 мм
Довжина підключення 1, мм80 мм
Довжина підключення 2, мм80 мм
ДозволиPED
Характеристики виробу
Значення
Загальна висота без основи [мм]706 мм
Загальна ширина [мм]296 мм
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин100
Кількість проходів1
Матеріал пластини1.4404
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Модельна плитаH
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]25 бар
Розмір підключення 1DN65
Розмір підключення 2DN65
Стандарт з'єднанняISO 228/1
Тип підключення 1FLANGE
Тип підключення 2FLANGE
Тип продуктуXB66H-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто86.5 Кілограм
Bага нетто61.5 Кілограм
Об'єм264 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104047973
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми