Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB61-1-30

Мікропластинчастий теплообмінник, XB61L-1, Кількість пластин: 200

004B3443

25 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Connection length 1 [mm]50 мм
Connection length 2 [mm]50 мм
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcXB61L-1-200_2Cu_25_S1_7G2_SB
Material DescriptionТеплообмінник XB61L-1-200_2_25_ASB_G2 sv
Plate material no.1.4404
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]456 мм
Vertical center porthole 2[mm]456 мм
Volume per channel 1 [l]0.239 л
Volume per channel 2 [l]0.239 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм]456.0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]174 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини2
Діапазон температури [°C] [макс.]180 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-196 °C
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм]52 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм]52 мм
ДозволиPED
Загальна висота без основи [мм]525 мм
Характеристики виробу
Значення
Загальна ширина [мм]243 мм
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин200
Кількість проходів1
Матеріал пластини1.4404
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Модельна плитаL
Назва виробникаDanfoss
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]25 бар
Розмір підключення 12
Розмір підключення 22
Стандарт з'єднанняISO 228/1
Тип підключення 1G
Тип підключення 2G
Тип продуктуXB61L-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто80.9 Кілограм
Bага нетто70 Кілограм
Об'єм192 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425090257
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми