Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB59-1-80

Мікропластинчастий теплообмінник, XB59M-1, Кількість пластин: 170

079H9564

16 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Connection length 1 [mm]50 мм
Connection length 2 [mm]50 мм
Connection size 12
Connection size 22
Connection type 1G
Connection type 2G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcXB59M-1-170_2Cu_25_S1_2G2_SB
Material DescriptionXB59M-1-170_2Cu_25_S1_2G2_SB
Plate material no.1.4404
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]519 мм
Vertical center porthole 2[mm]519 мм
Volume per channel 1 [l]0.156 л
Volume per channel 2 [l]0.156 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм]519.0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]92 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини2
Діапазон температури [°C] [макс.]180 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-10 °C
Характеристики виробу
Значення
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм]50 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм]50 мм
ДозволиPED
Загальна висота без основи [мм]635 мм
Загальна ширина [мм]205 мм
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин170
Кількість проходів1
Матеріал пластини1.4404
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Модельна плитаM
Назва виробникаDanfoss
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]16 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]16 бар
Стандарт з'єднанняDIN ISO 228/1
Тип продуктуXB59M-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто63.6 Кілограм
Bага нетто52.2 Кілограм
Об'єм142.245 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425190308
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми