Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB59-1-80

Мікропластинчастий теплообмінник, XB59M-1, Кількість пластин: 80

004B1934

25 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcXB59M-1-80_2Cu_25_S1_2G2_SB
Material Description????????????? ?????? ?? 59?-1 80
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]519 мм
Vertical center porthole 2[mm]519 мм
Volume per channel 1 [l]0.156 л
Volume per channel 2 [l]0.156 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм]519.0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]92 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини2
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм]52 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм]52 мм
Довжина підключення 1, мм50 мм
Довжина підключення 2, мм50 мм
ДозволиPED
Загальна висота без основи [мм]613 мм
Характеристики виробу
Значення
Загальна ширина [мм]186 мм
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин80
Кількість проходів1
Матеріал пластини1.4404
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Модельна плитаM
Назва виробникаDanfoss
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]25 бар
Розмір підключення 12
Розмір підключення 22
Стандарт з'єднанняISO 228/1
Тип підключення 1G
Тип підключення 2G
Тип продуктуXB59M-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто29.801 Кілограм
Bага нетто27.9 Кілограм
Об'єм40.716 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104032429
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми