Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Мікропластинчастий теплообмінник, XB52M-2, Кількість пластин: 112

079G1798

25 бар, Матеріал припою: CoResist

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcXB52M-2-56/56_2CN_25_S21_2G2
Material DescriptionXB52M-2-56/56_2CN_25_S21_2G2
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]379 мм
Vertical center porthole 2[mm]379 мм
Volume per channel 1 [l]0.171 л
Volume per channel 2 [l]0.171 л
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]170 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини1
Довжина підключення 1, мм50 мм
Довжина підключення 2, мм50 мм
Характеристики виробу
Значення
ДозволиPED
Загальна висота без основи [мм]467 мм
Загальна ширина [мм]257 мм
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин112
Кількість проходів2
Матеріал припоюCoResist
Місце для батарейокНі
Модельна плитаM
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]25 бар
Тип продуктуXB52M-2
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто43.63 Кілограм
Bага нетто37.94 Кілограм
Об'єм144 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162684528
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми