Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Мікропластинчастий теплообмінник, XB52M-2, Кількість пластин: 60

004H4553

25 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcXB52M-2-30/30_2Cu_25_S21_7L2
Material DescriptionXB52M-2-30/30_2Cu_25_S21_7L2
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]379 мм
Vertical center porthole 2[mm]379 мм
Volume per channel 1 [l]0.163 л
Volume per channel 2 [l]0.163 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм]379.0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]170 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини1
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм]50 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм]50 мм
Довжина підключення 1, мм50 мм
Довжина підключення 2, мм50 мм
ДозволиPED
Характеристики виробу
Значення
Загальна висота без основи [мм]466 мм
Загальна ширина [мм]256 мм
КатегоріяI
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин60
Кількість проходів2
Матеріал пластини1.4404
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Модельна плитаM
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]25 бар
Розмір підключення 12
Розмір підключення 22
Тип підключення 1LPM Connection
Тип підключення 2LPM Connection
Тип продуктуXB52M-2
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто27.169 Кілограм
Bага нетто23.9 Кілограм
Об'єм55.148 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425114380
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми