Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Мікропластинчастий теплообмінник, XB37H-1, Кількість пластин: 40

004H7306

25 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcXB37H-1-40_2Cu_25_S1_7G1_L20
Material Description????????????? XB37H-1 40 PN25 G1Ax20mm
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]479 мм
Vertical center porthole 2[mm]479 мм
Volume per channel 1 [l]0.069 л
Volume per channel 2 [l]0.069 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм]479.0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]72 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини2
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм]20 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм]20 мм
Довжина підключення 1, мм20 мм
Довжина підключення 2, мм20 мм
ДозволиPED
Загальна висота без основи [мм]525 мм
Характеристики виробу
Значення
Загальна ширина [мм]119 мм
КатегоріяI
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин40
Кількість проходів1
Матеріал пластини1.4404
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Модельна плитаH
Назва виробникаDanfoss
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]25 бар
Розмір підключення 11
Розмір підключення 21
Стандарт з'єднанняISO 228/1
Тип підключення 1G
Тип підключення 2G
Тип продуктуXB37H-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто8.675 Кілограм
Bага нетто8.3 Кілограм
Об'єм11.404 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425095832
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми