Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Мікропластинчастий теплообмінник, XB37L-1, Кількість пластин: 70

004H4768

16 бар, Матеріал припою: CoResist

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcXB37L-1-70_2CN_16_S1_7G1_L20
Material DescriptionXB37L-1-70_2CN_16_S1_7G1_L20
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]479 мм
Vertical center porthole 2[mm]479 мм
Volume per channel 1 [l]0.115 л
Volume per channel 2 [l]0.115 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм]479.0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]72 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини2
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм]20 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм]20 мм
Довжина підключення 1, мм20 мм
Довжина підключення 2, мм20 мм
ДозволиPED
Характеристики виробу
Значення
Загальна висота без основи [мм]525 мм
Загальна ширина [мм]119 мм
КатегоріяI
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин70
Кількість проходів1
Матеріал пластини1.4404
Матеріал припоюCoResist
Місце для батарейокНі
Модельна плитаL
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]16 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]16 бар
Розмір підключення 11
Розмір підключення 21
Стандарт з'єднанняISO 228
Тип підключення 1G
Тип підключення 2G
Тип продуктуXB37L-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто13.62 Кілограм
Bага нетто12.64 Кілограм
Об'єм15.345 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425142628
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми