Мікропластинчастий теплообмінник, XB37M-1, Кількість пластин: 110
004H4757
16 бар, Матеріал припою: CoResist
004H4757
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| jgbc | XB37M-1-110_2CN_16_S1_7G1_L20 |
| Material Description | XB37M-1-110_2CN_16_S1_7G1_L20 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 479 мм |
| Vertical center porthole 2[mm] | 479 мм |
| Volume per channel 1 [l] | 0.085 л |
| Volume per channel 2 [l] | 0.085 л |
| Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм] | 479.0 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Горизонтальний центральний отвір [мм] | 72 мм |
| Група продукції | Теплообмінники |
| Група рідини | 2 |
| Довжина з’єднання, сторона 1 [мм] | 20 мм |
| Довжина з’єднання, сторона 2 [мм] | 20 мм |
| Довжина підключення 1, мм | 20 мм |
| Довжина підключення 2, мм | 20 мм |
| Дозволи | PED |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Загальна висота без основи [мм] | 525 мм |
| Загальна ширина [мм] | 119 мм |
| Категорія | I |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Кількість пластин | 110 |
| Кількість проходів | 1 |
| Матеріал пластини | 1.4404 |
| Матеріал припою | CoResist |
| Місце для батарейок | Ні |
| Модельна плита | M |
| Назва продукту | Мікропластинчастий теплообмінник |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.] | 16 бар |
| Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.] | 16 бар |
| Розмір підключення 1 | 1 |
| Розмір підключення 2 | 1 |
| Стандарт з'єднання | ISO 228 |
| Тип підключення 1 | G |
| Тип підключення 2 | G |
| Тип продукту | XB37M-1 |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 19.42 Кілограм |
| Bага нетто | 18.62 Кілограм |
| Об'єм | 15.345 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425142512 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |