Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Мікропластинчастий теплообмінник, XB37L-1, Кількість пластин: 16

004H4668

16 бар, Матеріал припою: Нержавіюча сталь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcXB37L-1-16_2StS_16_S1_7G1_L20
Material DescriptionXB37L-1-16_2StS_16_S1_7G1_L20
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]479 мм
Vertical center porthole 2[mm]479 мм
Volume per channel 1 [l]0.115 л
Volume per channel 2 [l]0.115 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм]479.0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]72 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини2
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм]20 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм]20 мм
Довжина підключення 1, мм20 мм
Довжина підключення 2, мм20 мм
ДозволиPED
Характеристики виробу
Значення
Загальна висота без основи [мм]525 мм
Загальна ширина [мм]119 мм
КатегоріяI
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин16
Кількість проходів1
Матеріал пластини1.4404
Матеріал припоюНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Модельна плитаL
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]16 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]16 бар
Розмір підключення 11
Розмір підключення 21
Стандарт з'єднанняISO 228/1
Тип підключення 1G
Тип підключення 2G
Тип продуктуXB37L-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4.909 Кілограм
Bага нетто4.702 Кілограм
Об'єм11.163 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425143205
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми