Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Мікропластинчастий теплообмінник, XB12H-1, Кількість пластин: 90

079G1331

25 бар, Матеріал припою: CoResist

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcXB12H-1-90_2CN_25_S1_7G5/4
Material DescriptionXB12H-1-90_2CN_25_S1_7G5/4
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]234 мм
Vertical center porthole 2[mm]234 мм
Volume per channel 1 [l]0.029 л
Volume per channel 2 [l]0.029 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм]234.0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]63 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини2
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм]25 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм]25 мм
Довжина підключення 1, мм25 мм
Довжина підключення 2, мм25 мм
ДозволиPED
Характеристики виробу
Значення
Загальна висота без основи [мм]289 мм
Загальна ширина [мм]118 мм
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин90
Кількість проходів1
Матеріал пластини1.4404
Матеріал припоюCoResist
Місце для батарейокНі
Модельна плитаH
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]25 бар
Розмір підключення 15/4
Розмір підключення 25/4
Стандарт з'єднанняDIN ISO 228/1
Тип підключення 1G
Тип підключення 2G
Тип продуктуXB12H-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто8.644 Кілограм
Bага нетто8.44 Кілограм
Об'єм7.204 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5714279043426
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми