Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Мікропластинчастий теплообмінник, XB12H-1, Кількість пластин: 60

079G1328

25 бар, Матеріал припою: CoResist

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Connection length 1 [mm]25 мм
Connection length 2 [mm]25 мм
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcXB12H-1-60_2CN_25_S1_7G5/4
Material DescriptionXB12H-1-60_2CN_25_S1_7G5/4
Plate material no.1.4404
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]234 мм
Vertical center porthole 2[mm]234 мм
Volume per channel 1 [l]0.029 л
Volume per channel 2 [l]0.029 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм]234.0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]63 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини2
Діапазон температури [°C] [макс.]180 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-10 °C
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм]25 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм]25 мм
ДозволиPED
Характеристики виробу
Значення
Загальна висота без основи [мм]289 мм
Загальна ширина [мм]118 мм
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин60
Кількість проходів1
Матеріал пластини1.4404
Матеріал припоюCoResist
Місце для батарейокНі
Модельна плитаH
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]25 бар
Розмір підключення 15/4
Розмір підключення 25/4
Стандарт з'єднанняDIN ISO 228/1
Тип підключення 1G
Тип підключення 2G
Тип продуктуXB12H-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто6.207 Кілограм
Bага нетто6.16 Кілограм
Об'єм3.351 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5714279043365
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми