Мікропластинчастий теплообмінник, XB12L-2, Кількість пластин: 80
004H7576
25 бар, Матеріал припою: Мідь
004H7576
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| jgbc | XB12L-2-40/40_2Cu_25_S21_7G5/4 |
| Material Description | XB12L-2-40/40_2Cu_25_S21_7G5/4 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 234 мм |
| Vertical center porthole 2[mm] | 234 мм |
| Volume per channel 1 [l] | 0.045 л |
| Volume per channel 2 [l] | 0.045 л |
| Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм] | 234.0 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Горизонтальний центральний отвір [мм] | 63 мм |
| Група продукції | Теплообмінники |
| Група рідини | 2 |
| Довжина з’єднання, сторона 1 [мм] | 25 мм |
| Довжина з’єднання, сторона 2 [мм] | 25 мм |
| Довжина підключення 1, мм | 25 мм |
| Довжина підключення 2, мм | 25 мм |
| Дозволи | PED |
| Загальна висота без основи [мм] | 289 мм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Загальна ширина [мм] | 118 мм |
| Категорія | I |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Кількість пластин | 80 |
| Кількість проходів | 2 |
| Матеріал пластини | 1.4404 |
| Матеріал припою | Мідь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Модельна плита | L |
| Назва виробника | Danfoss |
| Назва продукту | Мікропластинчастий теплообмінник |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.] | 25 бар |
| Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.] | 25 бар |
| Розмір підключення 1 | 5/4 |
| Розмір підключення 2 | 5/4 |
| Стандарт з'єднання | ISO 228/1 |
| Тип підключення 1 | G |
| Тип підключення 2 | G |
| Тип продукту | XB12L-2 |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 8.203 Кілограм |
| Bага нетто | 7.68 Кілограм |
| Об'єм | 10.733 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425109096 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |