Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Мікропластинчастий теплообмінник, XB12L-1, Кількість пластин: 20

004H7527

25 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcXB12L-1-20_2Cu_25_S1_7G5/4
Material Description????????????? XB12L-1-20 PN25 G 1 �" A
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]234 мм
Vertical center porthole 2[mm]234 мм
Volume per channel 1 [l]0.045 л
Volume per channel 2 [l]0.045 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм]234.0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]63 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини2
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм]25 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм]25 мм
Довжина підключення 1, мм25 мм
Довжина підключення 2, мм25 мм
ДозволиPED
Загальна висота без основи [мм]289 мм
Характеристики виробу
Значення
Загальна ширина [мм]118 мм
КатегоріяI
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин20
Кількість проходів1
Матеріал пластини1.4404
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Модельна плитаL
Назва виробникаDanfoss
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]25 бар
Розмір підключення 15/4
Розмір підключення 25/4
Стандарт з'єднанняISO 228/1
Тип підключення 1G
Тип підключення 2G
Тип продуктуXB12L-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.386 Кілограм
Bага нетто3.12 Кілограм
Об'єм5.101 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425108631
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми