Danfoss logo
XB06_L

Мікропластинчастий теплообмінник, XB06H-1, Кількість пластин: 30

079G1165

25 бар, Матеріал припою: Нержавіюча сталь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcXB06H-1-30_2StS_25_S1_2G3/4_IP
Material DescriptionXB06H-1-30_2StS_25_S1_2G3/4_IP108
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]270 мм
Vertical center porthole 2[mm]270 мм
Volume per channel 1 [l]0.017 л
Volume per channel 2 [l]0.017 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм]270.0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]45 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини1
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм]20 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм]20 мм
Довжина підключення 1, мм20 мм
Довжина підключення 2, мм20 мм
ДозволиPED
Характеристики виробу
Значення
Загальна висота без основи [мм]320 мм
Загальна ширина [мм]95 мм
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки108 шт.
Кількість пластин30
Кількість проходів1
Матеріал пластини1.4404
Матеріал припоюНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Модельна плитаH
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]25 бар
Розмір підключення 13/4
Розмір підключення 23/4
Стандарт з'єднанняDIN ISO 228/1
Тип підключення 1G
Тип підключення 2G
Тип продуктуXB06H-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.888 Кілограм
Bага нетто2.79 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм576 Літр
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми