Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB06L-1-30

Мікропластинчастий теплообмінник, XB06L-1, Кількість пластин: 10

004H4705

16 бар, Матеріал припою: CoResist

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcXB06L-1-10_2CN_16_S1_2G3/4
Material DescriptionXB06L-1-10_2CN_16_S1_2G3/4
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]270 мм
Vertical center porthole 2[mm]270 мм
Volume per channel 1 [l]0.038 л
Volume per channel 2 [l]0.038 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм]270.0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]45 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини2
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм]20 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм]20 мм
Довжина підключення 1, мм20 мм
Довжина підключення 2, мм20 мм
ДозволиPED
Характеристики виробу
Значення
Загальна висота без основи [мм]320 мм
Загальна ширина [мм]95 мм
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин10
Кількість проходів1
Матеріал пластини1.4404
Матеріал припоюCoResist
Місце для батарейокНі
Модельна плитаL
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]16 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]16 бар
Розмір підключення 13/4
Розмір підключення 23/4
Стандарт з'єднанняISO 228
Тип підключення 1G
Тип підключення 2G
Тип продуктуXB06L-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.504 Кілограм
Bага нетто1.35 Кілограм
Об'єм3.317 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425141997
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми