Danfoss logo
XB06_L

Мікропластинчастий теплообмінник, XB06H-1, Кількість пластин: 20

004H4695

25 бар, Матеріал припою: CoResist

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Connection length 1 [mm]20 мм
Connection length 2 [mm]20 мм
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcXB06H-1-20_2CN_16_S1_2G3/4
Material DescriptionXB06H-1-20_2CN_16_S1_2G3/4
Plate material no.1.4404
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]270 мм
Vertical center porthole 2[mm]270 мм
Volume per channel 1 [l]0.017 л
Volume per channel 2 [l]0.017 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм]270.0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]45 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини1
Діапазон температури [°C] [макс.]180 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-10 °C
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм]20 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм]20 мм
ДозволиPED
Характеристики виробу
Значення
Загальна висота без основи [мм]320 мм
Загальна ширина [мм]95 мм
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин20
Кількість проходів1
Матеріал пластини1.4404
Матеріал припоюCoResist
Місце для батарейокНі
Модельна плитаH
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]25 бар
Розмір підключення 13/4
Розмір підключення 23/4
Стандарт з'єднанняDIN ISO 228/1
Тип підключення 1G
Тип підключення 2G
Тип продуктуXB06H-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.33 Кілограм
Bага нетто2.09 Кілограм
Об'єм3.317 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425141898
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми