Danfoss logo
XB06_L

Мікропластинчастий теплообмінник, XB06H-1, Кількість пластин: 10

004B2037

25 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcXB06H-1-10_2Cu_25_S1_2G3/4
Material DescriptionТеплообмінник XB 06H-1 10
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]270 мм
Vertical center porthole 2[mm]270 мм
Volume per channel 1 [l]0.017 л
Volume per channel 2 [l]0.017 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм]270.0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]45 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини1
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм]20 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм]20 мм
Довжина підключення 1, мм20 мм
Довжина підключення 2, мм20 мм
ДозволиPED
Загальна висота без основи [мм]320 мм
Характеристики виробу
Значення
Загальна ширина [мм]95 мм
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин10
Кількість проходів1
Матеріал пластини1.4404
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Модельна плитаH
Назва виробникаDanfoss
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]25 бар
Розмір підключення 13/4
Розмір підключення 23/4
Стандарт з'єднанняISO 228/1
Тип підключення 1G
Тип підключення 2G
Тип продуктуXB06H-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.584 Кілограм
Bага нетто1.39 Кілограм
Об'єм3.685 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706560364440
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми