Danfoss logo
XB05-Left

Мікропластинчастий теплообмінник, XB05H-1, Кількість пластин: 46

079G1666

10 бар, Матеріал припою: Нержавіюча сталь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcXB05H-1-46_2StS_10_S1_2G3/4
Material DescriptionXB05H-1-46_2StS_10_S1_2G3/4
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]278 мм
Vertical center porthole 2[mm]278 мм
Volume per channel 1 [l]0.016 л
Volume per channel 2 [l]0.016 л
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]42 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини2
Довжина підключення 1, мм20 мм
Довжина підключення 2, мм20 мм
ДозволиPED
Загальна висота без основи [мм]312 мм
Характеристики виробу
Значення
Загальна ширина [мм]76 мм
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин46
Кількість проходів1
Матеріал припоюНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Модельна плитаH
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]10 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]10 бар
Розмір підключення 13/4
Розмір підключення 23/4
Стандарт з'єднанняISO 228/1
Тип підключення 1G
Тип підключення 2G
Тип продуктуXB05H-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.791 Кілограм
Bага нетто2.53 Кілограм
Об'єм2.218 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162231920
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми