Мікропластинчастий теплообмінник, XB05H-1, Кількість пластин: 10
079G1648
10 бар, Матеріал припою: Нержавіюча сталь
079G1648
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| jgbc | XB05H-1-10_2StS_10_S1_2G3/4_IP |
| Material Description | XB05H-1-10_2StS_10_S1_2G3/4_IP150 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 278 мм |
| Vertical center porthole 2[mm] | 278 мм |
| Volume per channel 1 [l] | 0.016 л |
| Volume per channel 2 [l] | 0.016 л |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Горизонтальний центральний отвір [мм] | 42 мм |
| Група продукції | Теплообмінники |
| Група рідини | 2 |
| Довжина підключення 1, мм | 20 мм |
| Довжина підключення 2, мм | 20 мм |
| Дозволи | PED |
| Загальна висота без основи [мм] | 312 мм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Загальна ширина [мм] | 76 мм |
| Категорія | Art. 4, par. 3 |
| Кількість на формат упаковки | 150 шт. |
| Кількість пластин | 10 |
| Кількість проходів | 1 |
| Матеріал припою | Нержавіюча сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Модельна плита | H |
| Назва продукту | Мікропластинчастий теплообмінник |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.] | 10 бар |
| Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.] | 10 бар |
| Розмір підключення 1 | 3/4 |
| Розмір підключення 2 | 3/4 |
| Стандарт з'єднання | ISO 228/1 |
| Тип підключення 1 | G |
| Тип підключення 2 | G |
| Тип продукту | XB05H-1 |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.232 Кілограм |
| Bага нетто | 0.95 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 504.48 Літр |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |