Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB05M-1-16

Мікропластинчастий теплообмінник, XB05X-1, Кількість пластин: 36

079G1258

25 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcXB05X-1-36_2Cu_25_S1_2G3/4_IP1
Material DescriptionТеплообмінник XB05X-1-36 PN25
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]278 мм
Vertical center porthole 2[mm]278 мм
Volume per channel 1 [l]0.037 л
Volume per channel 2 [l]0.026 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм]278.0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]42 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини1
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм]20 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм]20 мм
Довжина підключення 1, мм20 мм
Довжина підключення 2, мм20 мм
ДозволиPED
Характеристики виробу
Значення
Загальна висота без основи [мм]312 мм
Загальна ширина [мм]76 мм
КатегоріяI
Кількість на формат упаковки150 шт.
Кількість пластин36
Кількість проходів1
Матеріал пластини1.4404
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Модельна плитаX
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]25 бар
Розмір підключення 13/4
Розмір підключення 23/4
Стандарт з'єднанняISO 228/1
Тип підключення 1G
Тип підключення 2G
Тип продуктуXB05X-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.34 Кілограм
Bага нетто2.13 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм4.608 Літр
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми