Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB05M-1-16

Мікропластинчастий теплообмінник, XB05X-1, Кількість пластин: 20

079G1244

10 бар, Матеріал припою: Нержавіюча сталь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcXB05X-1-20_2StS_10_S1_2G3/4
Material DescriptionXB05X-1-20_2StS_10_S1_2G3/4
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]278 мм
Vertical center porthole 2[mm]278 мм
Volume per channel 1 [l]0.037 л
Volume per channel 2 [l]0.026 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм]278.0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]42 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини1
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм]20 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм]20 мм
Довжина підключення 1, мм20 мм
Довжина підключення 2, мм20 мм
ДозволиPED
Характеристики виробу
Значення
Загальна висота без основи [мм]312 мм
Загальна ширина [мм]76 мм
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин20
Кількість проходів1
Матеріал пластини1.4404
Матеріал припоюНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Модельна плитаX
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]10 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]10 бар
Розмір підключення 13/4
Розмір підключення 23/4
Стандарт з'єднанняISO 228/1
Тип підключення 1G
Тип підключення 2G
Тип продуктуXB05X-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.586 Кілограм
Bага нетто1.39 Кілограм
Об'єм3.013 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5714279005882
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми