Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB05M-1-16

Мікропластинчастий теплообмінник, XB05M-1, Кількість пластин: 40

004B3562

25 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Connection length 1 [mm]20 мм
Connection length 2 [mm]20 мм
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcXB05M-1-40_2Cu_25_S1_2G3/4
Material DescriptionТеплообмінник XB05M-1-40
Plate material no.1.4404
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]278 мм
Vertical center porthole 2[mm]278 мм
Volume per channel 1 [l]0.021 л
Volume per channel 2 [l]0.021 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм]278.0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]42 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини1
Діапазон температури [°C] [макс.]180 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-196 °C
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм]20 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм]20 мм
ДозволиPED
Характеристики виробу
Значення
Загальна висота без основи [мм]312 мм
Загальна ширина [мм]76 мм
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин40
Кількість проходів1
Матеріал пластини1.4404
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Модельна плитаM
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]25 бар
Розмір підключення 13/4
Розмір підключення 23/4
Стандарт з'єднанняISO 228/1
Тип підключення 1G
Тип підключення 2G
Тип продуктуXB05M-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.586 Кілограм
Bага нетто2.51 Кілограм
Об'єм4.162 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425096518
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми