Мікропластинчастий теплообмінник, H30L-CW, Кількість пластин: 30
079H9967
35 бар, Матеріал припою: Мідь
079H9967
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| jgbc | H30L-CW-30_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description | H30L-CW-30_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Product line | 31 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
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
| Кількість пластин | 30 |
| Матеріал припою | Мідь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Мікропластинчастий теплообмінник |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.] | 35 бар |
| Тип продукту | H30L-CW |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 3.45 Кілограм |
| Bага нетто | 3.2 Кілограм |
| Об'єм | 2.608 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162960264 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |