Danfoss logo
Мікропластинчастий теплообмінник, H30L-CW, Кількість пластин: 38-product-details

Мікропластинчастий теплообмінник, H30L-CW, Кількість пластин: 38

079H9966

35 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcH30L-CW-38_S1_9G1_8,2_12,2
Material DescriptionH30L-CW-38_S1_9G1_8,2_12,2
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
Кількість пластин38
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]35 бар
Тип продуктуH30L-CW
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4 Кілограм
Bага нетто3.75 Кілограм
Об'єм2.608 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162952436
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми