Danfoss logo
Мікропластинчастий теплообмінник, H30L-CW-product-details

Мікропластинчастий теплообмінник, H30L-CW

079H9949

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcH30L-CW-24_S1_9G1_8,2_12,2
Material DescriptionH30L-CW-24_S1_9G1_8,2_12,2
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуH30L-CW
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.05 Кілограм
Bага нетто2.75 Кілограм
Об'єм2.6 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162849958
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми