Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 30-1-30

Паяний пластинчастий теплообмінник, XB30-1, Кількість пластин: 80

004B1440

25 бар, Матеріал припою: Мідь
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Паяні теплообмінники

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Connection length 1 [mm]50 мм
Connection length 2 [mm]50 мм
Connection size 11
Connection size 21
Connection type 1G
Connection type 2G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcXB30-1-80_2_25_A_1G1_1G1
Material DescriptionТеплообмінник XB 30-1 80
Plate material no.1.4404
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]385 мм
Vertical center porthole 2[mm]385 мм
Volume per channel 1 [l]0.080 л
Volume per channel 2 [l]0.080 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм]385.0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]65 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини2
Діапазон температури [°C] [макс.]180 °C
Характеристики виробу
Значення
Діапазон температури [°C] [мін.]-10 °C
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм]50 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм]50 мм
ДозволиPED
Загальна висота без основи [мм]450 мм
Загальна ширина [мм]130 мм
КатегоріяI
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин80
Кількість проходів1
Матеріал пластини1.4404
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDANFOSS LPM
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]25 бар
Стандарт з'єднанняDIN ISO 228/1
Тип продуктуXB30-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто15.926 Кілограм
Bага нетто15.926 Кілограм
Об'єм25.185 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421900314
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми