Паяний пластинчастий теплообмінник, XB51H-2, Кількість пластин: 140
004B3635
25 бар, Матеріал припою: Мідь
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : XB04, XB24, XB51, XB70
004B3635
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Connection length 1 [mm] | 50 мм |
| Connection length 2 [mm] | 50 мм |
| Connection size 1 | 2 |
| Connection size 2 | 2 |
| Connection type 1 | G |
| Connection type 2 | G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| jgbc | XB51H-2-70/70_2_25_G_1G2_1G2 |
| Material Description | Теплообмінник XB 51H-2 70/70 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Vertical center porthole 1[mm] | 380 мм |
| Vertical center porthole 2[mm] | 380 мм |
| Volume per channel 1 [l] | 0.210 л |
| Volume per channel 2 [l] | 0.210 л |
| Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм] | 380.0 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Горизонтальний центральний отвір [мм] | 170 мм |
| Група продукції | Теплообмінники |
| Група рідини | 2 |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | 180 °C |
| Діапазон температури [°C] [мін.] | -10 °C |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Довжина з’єднання, сторона 1 [мм] | 50 мм |
| Довжина з’єднання, сторона 2 [мм] | 50 мм |
| Дозволи | PED |
| Загальна висота без основи [мм] | 466 мм |
| Загальна ширина [мм] | 256 мм |
| Категорія | III |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Кількість пластин | 140 |
| Кількість проходів | 2 |
| Матеріал пластини | 1.4404 |
| Матеріал припою | Мідь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Модельна плита | H |
| Назва виробника | DANFOSS LPM |
| Назва продукту | Паяний пластинчастий теплообмінник |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.] | 25 бар |
| Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.] | 25 бар |
| Стандарт з'єднання | DIN ISO 228/1 |
| Тип продукту | XB51H-2 |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 70.2 Кілограм |
| Bага нетто | 70.2 Кілограм |
| Об'єм | 84.24 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421901243 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |