Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Паяний пластинчастий теплообмінник, XB51L-1, Кількість пластин: 40

004B1347

25 бар, Матеріал припою: Мідь
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : XB04, XB24, XB51, XB70

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Connection length 1 [mm]50 мм
Connection length 2 [mm]50 мм
Connection size 12
Connection size 22
Connection type 1G
Connection type 2G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcXB51L-1 -40_2_25_ASB_1G2_1G2
Material DescriptionТеплообмінник XB 51L-1 40 SB
Plate material no.1.4404
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]380 мм
Vertical center porthole 2[mm]380 мм
Volume per channel 1 [l]0.210 л
Volume per channel 2 [l]0.210 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм]380.0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]170 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини2
Діапазон температури [°C] [макс.]180 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-10 °C
Характеристики виробу
Значення
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм]50 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм]50 мм
ДозволиPED
Загальна висота без основи [мм]466 мм
Загальна ширина [мм]256 мм
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин40
Кількість проходів1
Матеріал пластини1.4404
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Модельна плитаL
Назва виробникаDanfoss
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]25 бар
Стандарт з'єднанняDIN ISO 228/1
Тип продуктуXB51L-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто22.4 Кілограм
Bага нетто22.4 Кілограм
Об'єм26.885 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421663141
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми