Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Паяний пластинчастий теплообмінник, XB51H-1, Кількість пластин: 100

004B1111

25 бар, Матеріал припою: Мідь
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : XB04, XB24, XB51, XB70

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Connection length 1 [mm]90 мм
Connection length 2 [mm]90 мм
Connection size 1DN50
Connection size 2DN50
Connection type 1FLANGE
Connection type 2FLANGE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcXB51H-1-100_2_25_ASB_1F50_1F50
Material DescriptionТеплообмінник XB 51H-1 100 SB
Plate material no.1.4404
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]380 мм
Vertical center porthole 2[mm]380 мм
Volume per channel 1 [l]0.210 л
Volume per channel 2 [l]0.210 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм]380.0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]170 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини2
Діапазон температури [°C] [макс.]180 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-10 °C
Характеристики виробу
Значення
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм]90 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм]90 мм
ДозволиPED
Загальна висота без основи [мм]466 мм
Загальна ширина [мм]256 мм
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин100
Кількість проходів1
Матеріал пластини1.4404
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Модельна плитаH
Назва виробникаDanfoss
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]25 бар
Стандарт з'єднанняEN 1092
Тип продуктуXB51H-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто61 Кілограм
Bага нетто61 Кілограм
Об'єм86.24 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421903544
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми