Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-2-50/50

Паяний пластинчастий теплообмінник, XB04-2, Кількість пластин: 120

004B1044

16 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcXB04-2-60/60 G3/4Ax20mm
Material DescriptionТеплообмінник XB 04-2 60/60
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм]248.0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм]20 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм]20 мм
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин120
Матеріал пластини1.4404
Характеристики виробу
Значення
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]16 бар
Розмір підключення 13/4
Розмір підключення 23/4
Тип підключення 1G
Тип підключення 2G
Тип продуктуXB04-2
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто9.498 Кілограм
Bага нетто9.498 Кілограм
Об'єм24.192 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706560369452
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми