Паяний пластинчастий теплообмінник, XB04-2, Кількість пластин: 100
004B1042
16 бар, Матеріал припою: Мідь
004B1042
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| jgbc | XB04-2-50/50 G3/4Ax20mm |
| Material Description | Теплообмінник XB 04-2 50/50 |
| Product line | 31 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм] | 248.0 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Теплообмінники |
| Довжина з’єднання, сторона 1 [мм] | 20 мм |
| Довжина з’єднання, сторона 2 [мм] | 20 мм |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Кількість пластин | 100 |
| Матеріал пластини | 1.4404 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал припою | Мідь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Паяний пластинчастий теплообмінник |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.] | 16 бар |
| Розмір підключення 1 | 3/4 |
| Розмір підключення 2 | 3/4 |
| Тип підключення 1 | G |
| Тип підключення 2 | G |
| Тип продукту | XB04-2 |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 10 Кілограм |
| Bага нетто | 10 Кілограм |
| Об'єм | 10.687 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560369438 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |