Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 24-1-10

Паяний пластинчастий теплообмінник, XB24-1, Кількість пластин: 10

004B1027

25 бар, Матеріал припою: Мідь
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : XB04, XB24, XB51, XB70

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Connection length 1 [mm]20 мм
Connection length 2 [mm]20 мм
Connection size 13/4
Connection size 23/4
Connection type 1G
Connection type 2G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcXB24-1-10 G3/4Ax20mm
Material DescriptionТеплообмінник XB 24-1 10
Plate material no.1.4404
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]442 мм
Vertical center porthole 2[mm]442 мм
Volume per channel 1 [l]0.100 л
Volume per channel 2 [l]0.100 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм]442.0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]45 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини2
Діапазон температури [°C] [макс.]180 °C
Характеристики виробу
Значення
Діапазон температури [°C] [мін.]-10 °C
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм]20 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм]20 мм
ДозволиPED
Загальна висота без основи [мм]490 мм
Загальна ширина [мм]93 мм
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин10
Кількість проходів1
Матеріал пластини1.4404
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]25 бар
Стандарт з'єднанняDIN ISO 228/1
Тип продуктуXB24-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.1 Кілограм
Bага нетто3.1 Кілограм
Об'єм14.094 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706560369223
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми