Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-1-10

Паяний пластинчастий теплообмінник, XB04-1, Кількість пластин: 40

004B1023

16 бар, Матеріал припою: Мідь
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : XB04, XB24, XB51, XB70

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Connection length 1 [mm]20 мм
Connection length 2 [mm]20 мм
Connection size 13/4
Connection size 23/4
Connection type 1G
Connection type 2G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcXB04-1-40 G3/4Ax20mm
Material DescriptionТеплообмінник XB 04-1 40
Plate material no.1.4404
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]248 мм
Vertical center porthole 2[mm]248 мм
Volume per channel 1 [l]0.060 л
Volume per channel 2 [l]0.060 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм]248.0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]45 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини2
Діапазон температури [°C] [макс.]180 °C
Характеристики виробу
Значення
Діапазон температури [°C] [мін.]-10 °C
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм]20 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм]20 мм
ДозволиPED
Загальна висота без основи [мм]296 мм
Загальна ширина [мм]93 мм
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин40
Кількість проходів1
Матеріал пластини1.4404
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDanfoss
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]16 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]16 бар
Стандарт з'єднанняDIN ISO 228/1
Тип продуктуXB04-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4.5 Кілограм
Bага нетто4.5 Кілограм
Об'єм9.126 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706560369001
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми