Паяний пластинчастий теплообмінник, SL70TL-1
079U5849
079U5849
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| jgbc | SL70TL-1-110_2_40_S1_4B1 |
| Material Description | SL70TL-1-110_2_40_S1_4B1 |
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
| Назва продукту | Паяний пластинчастий теплообмінник |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | SL70TL-1 |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 28.221 Кілограм |
| Bага нетто | 25.81 Кілограм |
| Об'єм | 38.064 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425185786 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |