Danfoss logo
Паяний пластинчастий теплообмінник, SL70TK-1, Кількість пластин: 20-product-details

Паяний пластинчастий теплообмінник, SL70TK-1, Кількість пластин: 20

079U4910

40 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL70TK-1-20_2_40_S1_4B1,5_nsb
Material DescriptionSL70TK-1-20_2_40_S1_4B1,5_nsb
Product line31
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин20
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]40 бар
Розмір підключення 11 1/2
Розмір підключення 21 1/2
Тип підключення 1R
Тип підключення 2R
Тип продуктуSL70TK-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто7.933 Кілограм
Bага нетто7.405 Кілограм
Об'єм13.824 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425192234
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми