Danfoss logo
Паяний пластинчастий теплообмінник, SL70TL-1, Кількість пластин: 40-product-details

Паяний пластинчастий теплообмінник, SL70TL-1, Кількість пластин: 40

079U4447

30 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL70TL-1-40_2_30_S1_4N1
Material DescriptionSL70TL-1-40_2_30_S1_4N1
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]446 мм
Vertical center porthole 2[mm]446 мм
Volume per channel 1 [l]0.104 л
Volume per channel 2 [l]0.104 л
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]65 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини1
Довжина підключення 1, мм27 мм
Довжина підключення 2, мм27 мм
ДозволиPED
Загальна висота без основи [мм]501 мм
Характеристики виробу
Значення
Загальна ширина [мм]120 мм
КатегоріяIII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин40
Кількість проходів1
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Модельна плитаTL
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]30 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]30 бар
Розмір підключення 11
Розмір підключення 21
Тип підключення 1NPT
Тип підключення 2NPT
Тип продуктуSL70TL-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто11.815 Кілограм
Bага нетто11.092 Кілограм
Об'єм17.078 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425159336
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми