Danfoss logo
Паяний пластинчастий теплообмінник, SL70TL-1, Кількість пластин: 10-product-details

Паяний пластинчастий теплообмінник, SL70TL-1, Кількість пластин: 10

079U4425

40 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL70TL-1-10_2_40_S1_4B1
Material DescriptionSL70TL-1-10_2_40_S1_4B1
Product line31
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин10
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]40 бар
Розмір підключення 11
Розмір підключення 21
Тип підключення 1R
Тип підключення 2R
Тип продуктуSL70TL-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто5.404 Кілограм
Bага нетто4.81 Кілограм
Об'єм14.336 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425158506
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми