Danfoss logo
Паяний пластинчастий теплообмінник, SL70TKDW-1, Кількість пластин: 50-product-details

Паяний пластинчастий теплообмінник, SL70TKDW-1, Кількість пластин: 50

079U4376

35 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL70TKDW-1-50_2_35_S1_4N1,5
Material DescriptionSL70TKDW-1-50_2_35_S1_4N1,5
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]446 мм
Vertical center porthole 2[mm]446 мм
Volume per channel 1 [l]0.104 л
Volume per channel 2 [l]0.104 л
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]65 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини1
Довжина підключення 1, мм27 мм
Довжина підключення 2, мм27 мм
ДозволиPED
Характеристики виробу
Значення
Загальна висота без основи [мм]501 мм
Загальна ширина [мм]120 мм
КатегоріяIII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин50
Кількість проходів1
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Модельна плитаTKDW
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]35 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]35 бар
Розмір підключення 11 1/2
Розмір підключення 21 1/2
Тип підключення 1NPT
Тип підключення 2NPT
Тип продуктуSL70TKDW-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто15.352 Кілограм
Bага нетто14.546 Кілограм
Об'єм25.097 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425159534
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми