Danfoss logo
SL70TLDW

Brazed plate heat exchanger, SL70TLDW-1, Number of plates: 80

079U4347

35 bar, Brazing material: Copper

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL70TLDW-1-80_2_35_S1_4N1,5
Material DescriptionSL70TLDW-1-80_2_35_S1_4N1,5
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Горизонтальний центральний отвір [мм]65 mm
Група продукціїHeat exchangers
Група рідини1
Довжина підключення 1, мм27 mm
Довжина підключення 2, мм27 mm
ДозволиPED
Загальна висота без основи [мм]501 mm
Характеристики виробу
Значення
Загальна ширина [мм]120 mm
КатегоріяIII
Кількість на формат упаковки1 pc
Кількість пластин80
Кількість проходів1
Матеріал припоюCopper
Місце для батарейокNo
Модельна плитаTLDW
Назва продуктуBrazed plate heat exchanger
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]35 bar
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]35 bar
Розмір підключення 11 1/2
Розмір підключення 21 1/2
Тип підключення 1NPT
Тип підключення 2NPT
Тип продуктуSL70TLDW-1
У межах WEEENo
Формат упаковкиSingle pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто22.213 Кілограм
Bага нетто21.407 Кілограм
Об'єм31.36 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425159657
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm