Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1, Number of plates: 30

079U4148

30 bar, Brazing material: Copper

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL70TL-1-30_2_30_S1_4N1,5
Material DescriptionSL70TL-1-30_2_30_S1_4N1,5
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Горизонтальний центральний отвір [мм]65 mm
Група продукціїHeat exchangers
Група рідини1
Діапазон температури [°C] [макс.]225 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-196 °C
ДозволиPED
Загальна висота без основи [мм]501 mm
Характеристики виробу
Значення
Загальна ширина [мм]120 mm
КатегоріяIII
Кількість на формат упаковки1 pc
Кількість пластин30
Кількість проходів1
Матеріал припоюCopper
Місце для батарейокNo
Модельна плитаTL
Назва продуктуBrazed plate heat exchanger
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]30 bar
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]30 bar
Розмір підключення 11 1/2
Розмір підключення 21 1/2
Тип підключення 1NPT
Тип підключення 2NPT
Тип продуктуSL70TL-1
У межах WEEENo
Формат упаковкиSingle pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10.186 Кілограм
Bага нетто9.733 Кілограм
Об'єм21.504 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425159367
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm