Паяний пластинчастий теплообмінник, SL70TK-1
079U4141
079U4141
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| jgbc | SL70TK-1-120_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description | SL70TK-1-120_2_40_S1_4B1,5 |
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
| Назва продукту | Паяний пластинчастий теплообмінник |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | SL70TK-1 |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 48.281 Кілограм |
| Bага нетто | 29.742 Кілограм |
| Об'єм | 163.2 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158339 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |