Danfoss logo
Паяний пластинчастий теплообмінник, SL70TK-1, Кількість пластин: 110-product-details

Паяний пластинчастий теплообмінник, SL70TK-1, Кількість пластин: 110

079U4140

40 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL70TK-1-110_2_40_S1_4B1,5
Material DescriptionSL70TK-1-110_2_40_S1_4B1,5
Product line31
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин110
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]40 бар
Розмір підключення 11 1/2
Розмір підключення 21 1/2
Тип підключення 1R
Тип підключення 2R
Тип продуктуSL70TK-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто42 Кілограм
Bага нетто27.512 Кілограм
Об'єм91.2 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425158322
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми