Danfoss logo
Паяний пластинчастий теплообмінник, SL70TM-1, Кількість пластин: 120-product-details

Паяний пластинчастий теплообмінник, SL70TM-1, Кількість пластин: 120

079U4125

40 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL70TM-1-120_2_40_S1_4B1,5
Material DescriptionSL70TM-1-120_2_40_S1_4B1,5
Product line31
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин120
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]40 бар
Розмір підключення 11 1/2
Розмір підключення 21 1/2
Тип підключення 1R
Тип підключення 2R
Тип продуктуSL70TM-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто30.294 Кілограм
Bага нетто29.62 Кілограм
Об'єм28.586 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425158742
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми