Паяний пластинчастий теплообмінник, SL70TM-1, Кількість пластин: 110
079U4124
40 бар, Матеріал припою: Мідь
079U4124
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| jgbc | SL70TM-1-110_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description | SL70TM-1-110_2_40_S1_4B1,5 |
| Product line | 31 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Теплообмінники |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Кількість пластин | 110 |
| Матеріал припою | Мідь |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Паяний пластинчастий теплообмінник |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.] | 40 бар |
| Розмір підключення 1 | 1 1/2 |
| Розмір підключення 2 | 1 1/2 |
| Тип підключення 1 | R |
| Тип підключення 2 | R |
| Тип продукту | SL70TM-1 |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 28.129 Кілограм |
| Bага нетто | 27.4 Кілограм |
| Об'єм | 28.586 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158735 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |